FLEXA RQG2-U 15020047219
Flexa
FLEXAquick
RQG2 Plastic (PA) with TPE Innerthread, IP68/IP69K
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/flexaquick_connectors/rqg2/rqg2_u.prj},{NB=FLEXA RQG2-U 15020047219},{ART=15020047219},{ARTOLD=5020.047.219},{AD=21.2},{R=31.170},{UNEF=1 3/4\" (1.750)-18},{I=17.0},{B=29.5},{B1=49.5},{B2=49.500},{C=9.5},{D=52.5},{SW=27.0},{Q=31.170},{L=8.500},{K=4.000},{H=8.500},{G1=10.000},{J=6.000},{N=3.000},{GEWA=MIN},{GEWK=MIN},{E=20.000},{GEWL=MIN},{GEW=2.56},{VPE=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ART
FLEXA No.
15020047219
15020047219
AD
Trade size
21.2
21.2
mm
UNEF
ANSI/ASME B1.1
1 3/4" (1.750)-18
1 3/4" (1.750)-18
mm
I
Smallest inner-ø
17.0
17.0
mm
B
Largest outer-ø
29.5
29.5
mm
B1
Largest outer-ø
49.5
49.5
mm
C
Length of thread
9.5
9.5
mm
D
Total length
52.5
52.5
mm
SW
Wrench size across flats
27.0
27.0
mm
GEW
Weight
2.56
2.56
kg/100
VPE
Packing unit
50
50
piece(s)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸