FLEXA RQGST-M 15604028225
Flexa
FLEXAquick
RQGST Plastic (PA) with conduit clamp to connect with metric solid installation tube
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/flexaquick_connectors/rqgst/rqgst_m.prj},{NB=FLEXA RQGST-M 15604028225},{ART=15604028225},{AUS=black},{AUS1=1},{VERS1=3},{AD=28.5},{G=25},{VERS3=6},{I=20.5},{B=37.0},{C=15.0},{D=49.5},{SW=34},{B1=30.950},{B2=29.000},{B3=30.000},{B4=1.500},{D1=2.000},{D2=9.000},{D3=12.000},{D4=1.500},{Z=6.000},{D5=15.000},{S=25.000},{EZ=39.250},{F1=11.000},{F2=9.200},{F3=5.000},{GEW=1.70},{VPE=25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ART
FLEXA No.
15604028225
15604028225
AUS
Color
black
AD
Trade size Tubing outer-ø
28.5
28.5
mm
G
Tube OD
25
25
I
Smallest inner ø
20.5
20.5
mm
B
Largest outer ø
37.0
37.0
mm
C
15.0
15.0
mm
D
Total length
49.5
49.5
mm
SW
Wrench size across flats
34
34
mm
GEW
Weight
1.70
1.70
kg/100
VPE
Packing unit
25
25
piece(s)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸