FLEXA RQH 15030025213
Flexa
FLEXAquick
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/flexaquick_connectors/rqh.prj},{NB=FLEXA RQH 15030025213},{VERS1=4},{AUS=1.000},{AD=18.5},{NPT=},{A=24.5},{B=29.0},{C=12.6},{D=18.0},{E=15.0},{H1=5.5},{B1=20.0},{B2=18.0},{B3=12.0},{B4=12.6},{R=4.5},{ADH=18.0},{DH=10.5},{H2=10.0},{H3=5.00},{FORM_DBS=6},{WS=0.001},{GEW=0.56},{VPE=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ART
FLEXA No.
15030025213
15030025213
AUS
Color
black
gray
black
gray
AD
Trade size
18.5
18.5
mm
NPT
A
24.5
24.5
mm
B
29.0
29.0
mm
C
12.6
12.6
mm
D
18.0
18.0
mm
E
15.0
15.0
mm
H1
Bore hole
5.5
5.5
mm
GEW
Weight
0.56
0.56
kg/100
VPE
Packing unit
50
50
piece(s)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸