FLEXA RQPRO 15524034200
Flexa
FLEXAquick
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/flexaquick_connectors/rqpro.prj},{NB=FLEXA RQPRO 15524034200},{AUS=1},{VERS1=3},{AD=34.5},{A=58.0},{B=26.0},{C=45.0},{D=0.0},{F=5.5},{R=8.0},{R1=1.5},{AD1=34.2},{EB=4.9},{GEW=1.19},{VPE=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ART
FLEXA No.
15524034200
15524034200
AUS
Color
black
grey
black
grey
AD
Trade size Tubing outer-ø
34.5
34.5
mm
A
58.0
58.0
B
26.0
26.0
mm
C
45.0
45.0
mm
D
0.0
0.0
mm
F
5.5
mm
GEW
Weight
1.19
1.19
kg/100
VPE
Packing unit
10
10
piece(s)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸