557511040
Frank
Valves
Butterfly valves
Type 57
Manuel
Gears
PP/PP/EPDM
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/absperrklappen/typ_57/manuel/getriebe/pp_pp_epdm/57_g_pp_pp_epdm_asmtab.prj},{NB=557511040 (DN040)},{DN=DN040},{GH=PP},{SCH=PP},{DC=EPDM},{INFO=Produktinformation},{ANTRIEB=Getriebe},{PPATH=../../parts/type_57_gear_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
order number
557511040
DN
Nominal size DN
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
mm
GH
Housing
PP
SCH
Disc
PP
DC
Seal
EPDM
INFO
Info
Produktinformation
A1
Length A1
167
mm
A2
Length A2
64
mm
H
Height H
130
mm
H1
Height H1
75
mm
H2
Height H2
95
mm
H3
Height H3
92
mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18
mm
K
LKR Ø K
110
mm
SD
Ø d
45
mm
D1
Ø D1
71
mm
D2
Ø D2
122
mm
D3
Ø D3
160
mm
L
Length L
39
mm
I
Length I
210
mm
SH1
Height h1
30
mm
S
Wrench size S
11
mm
D4
Ø D4
14
mm
K1
LKR Ø K1
70
mm
SD1
4 x Ød1
9
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸