517003562
Frank
Valves
Pressure regulating valves
Overflow valve
Type V85
PVDF/PTFE
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/druckregelarmaturen/uberstromventil/typ_v85/pvdf_ptfe/uv_typ85_typ185_asmtab.prj},{NB=517003562(Schweissstutzen_DN065_PVDF_PTFE) },{IDNR=},{TYPVIS=Typ V85},{GH=PVDF},{MN=PTFE},{AN=Schweissstutzen},{DN=DN065},{PPATH=../../parts/uv_typ85_typ185.asmtpl.prj},{INFO=Produktinformationen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
517003562
TYPVIS
Type
Type V85
GH
Housing
PVDF
MN
Membran
PTFE
AN
Port
Schweissstutzen
Flansch
Schweissstutzen
Flansch
DN
Nominal size
DN065
DN065
INFO
Data sheet
Produktinformationen
DG
Ø DG
180
mm
H
Height H
301
mm
SH
Height h
47
mm
SH2
Height h2
70
mm
SDM
Ø dm
-
mm
SLE
Length le
-
mm
SZ
Length z
-
mm
L
Length L
284
mm
SD
Ø d
75
mm
SDU
Ø du
-
mm
SS
Wall thickness s
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LS
Length LS
-
mm
SDB
Ø db
-
mm
LF
Length Lf
-
mm
D
Ø D
-
mm
K
LKR Ø K
-
mm
SB
Width b
-
mm
NXSD2
n x Ø d2
-
mm
GEW
Weight
14.8
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸