515174125
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 15
Manuel
PVDF/PTFE
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/membranventile/typ_15/manuel/pvdf_ptfe/valve_type_15_din_asmtab.prj},{NB=515174125(125)},{PPATH=../../../parts_14_15_72/valve_type_15_asmtpl.prj},{AN=Flansch},{DN=125},{GH=PVDF},{MN=PTFE},{DB=Produktinformationen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
515174125
AN
Port
Flansch
DN
Nominal size DN
DN125
DN150
DN125
DN150
mm
GH
Housing
PVDF
MN
Membran
PTFE
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
125
mm
K
LKR Ø K
210
mm
D
Ø D
250
mm
D1
Ø D1
320
mm
D2
Ø D2
300
mm
L
Length L
400
mm
H
Height H
420
mm
H1
Height H1
308
mm
ST
Width t
23
mm
HUB
Stroke
60
mm
NXD2
n x Ø d2
8x18
mm
W
Weight W
26.5
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸