572131200
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 72
Manuel
PVC-U/EPDM
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/membranventile/typ_72/manuel/pvc_u_epdm/valve_type_72_din_asmtab.prj},{NB=572131200(200)},{PPATH=../../../parts_14_15_72/valve_type_72_asmtpl.prj},{AN=Flansch},{DN=200},{GH=PVC-U},{MN=EPDM},{DB=Produktinformationen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
572131200
AN
Port
Flansch
DN
Nominal size DN
DN200
DN250
DN200
DN250
mm
GH
Housing
PVC-U
MN
Membran
EPDM
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
196
mm
K
LKR Ø K
295
mm
D
Ø D
340
mm
D1
Ø D1
430
mm
D2
Ø D2
410
mm
L
Length L
600
mm
H
Height H
627
mm
H1
Height H1
419
mm
ST
Width t
30
mm
HUB
Stroke
95
mm
NXD2
n x Ø d2
8x22
mm
W
Weight W
52.5
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸