640,PP/EPDM,DN015,DIN,pneu,230V,lin
Frank
Valves
Globe control valves
Type 640
Electrical
PP/EPDM
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/regelventile/typ_640/elektrisch/pp_epdm/typ_640_el_asmtab.prj},{NB=640,PP/EPDM,DN015,DIN,pneu,230V,linDN015DINpneumatisch230Vlin},{IDNR=},{ARTIKEL=Regelventil},{TYP=640},{VK=PP},{DG=EPDM},{DN=DN015},{FL=DIN},{AN=pneumatisch},{SP=230V},{KE=lin},{ANVER=pneu},{INFO=Info},{PPATH=../../parts/typ_640_el_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
640,PP/EPDM,DN015,DIN,pneu,230V,lin
VK
Valve body
PP
DG
Seal
EPDM
DN
Nominal Width
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
FL
Flansch
DIN
ANSI
DIN
ANSI
SP
Voltage
230V
115V
24V
230V
115V
24V
KE
Characteristic
lin
=%
lin
=%
INFO
Info
D1
Ø D1
176.9
mm
D
Ø D
95
mm
SD
Ø d
18
mm
H
Height H
574.9
mm
L
Length L
85
mm
K
LKR Ø K
65
mm
NXD2
n x Ø d2
4xØ14
mm
ST
Width t
12
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸