517000596
Frank
Valves
Special valves
Aerators and deaerators
Type V91
PVDF/FKM
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/sonderarmaturen/be_enrluefter/typ_v91/pvdf_fkm/klebe_schweissstut.prj},{NB=517000596(DN010)},{IDNR=},{TYP=Typ V91},{GH=PVDF},{DIC=FKM},{DN=DN010},{DB=Produktinformationen},{RC=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
order number
517000596
TYP
Type
Typ V91
GH
Housing
PVDF
DIC
Seal
FKM
AN
Port
Schweissstutzen
DN
Nominal size
DN010
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN010
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DB
Data sheet
Produktinformationen
L
Length L
114
mm
D
Ø D
35
mm
SD
Ø d
16
mm
ST
Länge t
14
mm
W
Weight W
0.16
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸