Position indicator GN 000.8-42-120-R
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Position indicators analog / digital
GN 000.8
GN 000.8 R
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/stellungsanzeiger/gn000_8/gn000_8_r/gn000_8_r.prj},{NB=Stellungsanzeiger GN 000.8-42-120-R},{PARTNUMBER=GN 000.8-42-120-R},{NORMNR=GN 000.8},{D1=42},{UNTERSETZUNGVIS=120:1},{AUSWAHL=2:1,4:1,6:1,8:1,10:1,12:1,15:1,16:1,20:1,24:1,30:1,36:1,40:1,48:1,50:1,60:1,72:1,100:1,120:1},{D2=49.8},{D3=48.2},{L1=30},{L2=23},{WEIGHT=0.0750},{CTN=90318080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 000.8-42-120-R
GN 000.8-42-120-R
D1
42
42
mm
UNTERSETZUNGVIS
Counting gear
120:1
120:1
D2
49.8
49.8
mm
D3
48.2
48.2
mm
L1
30
30
mm
L2
23
23
mm
WEIGHT
Weight
0.0750
0.0750
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸