Spoked handwheel GN 522.8-160-K14-D
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Position indicators analog / digital
GN 522.8
GN 522.8 K
GN 522.8 K D
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/stellungsanzeiger/gn522_8/gn522_8_k/gn522_8_k_d/gn522_8_k_d.prj},{NB=Speichenhandrad GN 522.8-160-K14-D},{PARTNUMBER=GN 522.8-160-K14-D},{D1=160},{D2X=14.000},{D3=26},{D4=40},{D5=76},{B=25},{L1=27},{L2=51},{L3=12},{L4=80},{R=65},{DURCHM=24},{ABS1=42.300},{R1=2.000},{R2=45.000},{R3=4.000},{R4=3.000},{R5=4.000},{R8=4.000},{R9=3.000},{R10=1.000},{R11=20.000},{H=27.000},{H1=29.000},{H2=0.300},{H5=2.000},{W1=11.000},{W2=29.000},{S1=1.200},{D11=128.400},{D14=54.500},{D15=64.750},{L21=65.000},{L23=2.500},{D23=13.000},{D24=19.000},{B2=5.000},{T2=2.300},{WEIGHT=0.3600},{DIM01=24.000},{DIM02=80.000},{DIM04=19.000},{DIM05=15.000},{DIM06=24.000},{DIM07=4.000},{NDM=8.000},{NORMNR=GN 522.8},{D2=K14},{STELLUNGSANZEIG=Gr.60},{CTN=84879090},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 522.8-160-K14-D
GN 522.8-160-K14-D
D1
160
160
mm
D2
Bore H7
K14
K14
D3
26
26
mm
D4
40
40
mm
D5
76
mm
B
25
25
mm
L1
27
27
mm
L2
51
51
mm
L3
12
mm
L4
80
80
mm
R
65
65
mm
DURCHM
Cylindrical handle
24
24
mm
STELLUNGSANZEIG
GN 000.8 GN 000.3
Gr.60
WEIGHT
Weight
0.3600
0.3600
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸