Hand knob GN 5348-50-B8-100-R
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Position indicators analog / digital
GN 5348
GN 5348 R
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/stellungsanzeiger/gn5348/gn5348_r/gn5348_r.prj},{NB=Drehknopf mit Stellungsanzeiger GN 5348-50-B8-100-R},{PARTNUMBER=GN 5348-50-B8-100-R},{NORMNR=GN 5348},{D1=50},{UNTERSETZUNGVIS=100:1},{AUSWAHL=2:1,4:1,6:1,8:1,10:1,12:1,16:1,20:1,24:1,30:1,36:1,40:1,48:1,50:1,60:1,72:1,100:1},{D2=B8},{D2Y=8},{D3=18},{D4=24},{D5=42},{B=31.5},{L1=17.5},{L2=48},{L3=6},{A1=1.000},{A2=7.000},{A3=22.000},{WEIGHT=0.1200},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 5348-50-B8-100-R
GN 5348-50-B8-100-R
D1
50
50
mm
UNTERSETZUNGVIS
Counting gear
100:1
100:1
D2
H7 Bore
B8
B8
D3
18
18
mm
D4
24
24
mm
D5
42
42
mm
B
31.5
31.5
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
48
48
mm
L3
6
mm
WEIGHT
Weight
0.1200
0.1200
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸