Turret lever GN 213-60-B15
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN 213
GN 213 B
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn213/gn213_b/gn213_b.prj},{NB=Schaltkreuz GN 213-60-B15},{PARTNUMBER=GN 213-60-B15},{NORMNR=GN 213},{D1=60},{D2=B15},{D2Y=15},{D3=32},{D4=10},{D5=25},{H1=30},{H2=11},{H3=64},{L=96},{ABS1=13.000},{ABS2=125.000},{ABS3=25.000},{DD=15.000},{SS=25.621},{SV=21.899},{WEIGHT=0.6330},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 213-60-B15
GN 213-60-B15
D1
60
60
mm
D2
H7 bore
B15
B15
D3
32
32
mm
D4
10
10
mm
D5
25
25
mm
H1
30
30
mm
H2
11
11
mm
H3
~
64
64
mm
L
~
96
96
mm
WEIGHT
Weight
0.6330
0.6330
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸