Turret lever GN 213-60-K15
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN 213
GN 213 K
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn213/gn213_k/gn213_k.prj},{NB=Schaltkreuz GN 213-60-K15},{PARTNUMBER=GN 213-60-K15},{NORMNR=GN 213},{D1=60},{D2=K15},{D2Y=15},{D3=32},{D4=10},{D5=25},{H1=30},{H2=11},{H3=64},{L=96},{ABS1=13.000},{ABS2=125.000},{ABS3=25.000},{B=5.000},{T=2.300},{DD=15.000},{SS=25.621},{SV=21.899},{WEIGHT=0.6300},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 213-60-K15
GN 213-60-K15
D1
60
60
mm
D2
Keyway
K15
K15
D3
32
32
mm
D4
10
10
mm
D5
25
25
mm
H1
30
30
mm
H2
11
11
mm
H3
~
64
64
mm
L
~
96
96
mm
WEIGHT
Weight
0.6300
0.6300
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸