Gear levers with bush, Stainless Steel GN 623.5-37-B8-PGR
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN 623.5
GN 623.5 B
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn623_5/gn623_5_b/gn623.prj},{NB=Schaltgriff mit Edelstahl-Buchse GN 623.5-37-B8-PGR},{PARTNUMBER=GN 623.5-37-B8-PGR},{NORMNR=GN 623},{D1=37},{FARBEVIS=grau mit Pfeil},{AUSWAHL=schwarzgrau(DSG),orange(DOR),grau(DGR),gelb(DGB),blau(DBL),rot(DRT)},{D2=B8},{D2Y=8},{D3=18},{D4=26.0},{D5=20.0},{D6=13.5},{D7=5},{B=23},{H1=27},{H2=42},{H3=28},{H4=20},{H5=2.5},{H6=5},{K=26},{L=85},{R=13.8},{S=4.3},{T=12.5},{WEIGHT=0.0634},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 623.5-37-B8-PGR
GN 623.5-37-B8-PGR
D1
37
37
mm
FARBEVIS
Colour of the cap
grey with arrow
grey with arrow
D2
H7 bore
B8
B8
D3
18
18
mm
D4
26.0
26.0
mm
D5
20.0
20.0
mm
D6
13.5
13.5
mm
D7
5
5
mm
B
23
23
mm
H1
27
27
mm
H2
42
42
mm
H3
28
28
mm
H4
20
20
mm
H5
2.5
2.5
mm
H6
5
5
mm
K
26
26
mm
L
85
85
mm
R
13.8
13.8
mm
S
4.3
4.3
mm
T
12.5
12.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0634
0.0634
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸