Stainless Steel-Three-lobe knob AISI 303 GN 5345-32-A
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Three-Lobed Knobs
GN 5345
GN 5345 A
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/dreisterngriffe/gn5345/gn5345_a/gn_5345_a.prj},{NB=Edelstahl-Dreisterngriff 1.4305 GN 5345-32-A},{PARTNUMBER=GN 5345-32-A},{NORMNR=GN 5345},{D1=32},{D4=15},{H1=21},{H2=11},{WEIGHT=0.0440},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 5345-32-A
GN 5345-32-A
D1
32
32
mm
D4
15
15
mm
H1
21
21
mm
H2
11
11
mm
WEIGHT
Weight
0.0440
0.0440
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸