Knurled screw GN 534-40-M8-25-SW-DGN
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled Knobs
GN 534
GN 534 S
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/raendelgriffe/gn534/gn534_s/gn534_s.prj},{NB=Kordelgriffschraube GN 534-40-M8-25-SW-DGN},{PARTNUMBER=GN 534-40-M8-25-SW-DGN},{NORMNR=GN 534},{D1N=40},{D1A=39.5},{D2=M8},{L=25},{LX=16,20,25,30,40,50},{D2X=8.000},{FARBE=grün},{D3=17},{H1=26.5},{H2=12.5},{WEIGHT=0.0305},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 534-40-M8-25-SW-DGN
GN 534-40-M8-25-SW-DGN
D1N
Nominal dimension
40
40
mm
D1A
Actual dimension
39.5
39.5
mm
D2
Thread
M8
M8
L
Length
25
25
mm
FARBE
Color
green
green
D3
17
17
mm
H1
26.5
26.5
mm
H2
12.5
12.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0305
0.0305
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸