Quick release toggle nut GN 6305.1-M10-ST
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Quick Release Knobs
GN 6305.1
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/schnellspanngriffe/gn6305_1/gn_6305_1.prj},{NB=Schnellspann-Knebelmutter GN 6305.1-M10-ST},{PARTNUMBER=GN 6305.1-M10-ST},{NORMNR=GN 6305.1},{D1=M10},{D2=24},{D3=10.5},{D4=8},{L1=68},{L2=30},{L3=20.0},{CH1=1.000},{CH2=1.000},{ANG=8.000},{NDM=10},{WEIGHT=0.1003},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 6305.1-M10-ST
GN 6305.1-M10-ST
D1
Thread
M10
M10
D2
24
24
mm
D3
10.5
10.5
mm
D4
8
8
mm
L1
~
68
68
mm
L2
30
30
mm
L3
~
20.0
20.0
mm
WEIGHT
Weight
0.1003
0.1003
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181595
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸