PM5050DX10
GGB
金属复合轴承
DX10
Powered by
CAD模型選擇
{ggb/metal_polymer_materials/dx10/dx10_buchsen.prj},{NB=PM5050DX10},{BESTNR=PM5050DX10},{DI=50.0},{DIAMIN=50.200},{DIAMAX=50.080},{D0=55.0},{B=50},{GEW=135.0},{BMAX=50.25},{BMIN=49.75},{CO=1.8},{COMAX=2.400},{COMIN=1.200},{COA=20},{COAMAX=28.0},{COAMIN=12.0},{DHMIN=55.0},{DJMIN=49.961},{DL=8.0},{EP=2.500},{CIX=0.500},{ET2=},{CIMAX=-0.7},{CIMIN=-0.2},{CO1=1.8 +/- 0.6},{DHMAX=H7},{DJMAX=h8},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager (neu)},{MAT=DX10},{ROHS=ja},{WEEE=ja},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=fettgeschmiertes Gleitlager Material, ideal für Schwerlastanwendungen und raue Bedingungen},{FARBE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
产品型号
PM5050DX10
PM5050DX10
DI
内径
50.0
50.0
mm
D0
外径
55.0
55.0
mm
B
宽度
50
50
mm
GEW
重量
135.0
135.0
g
ET1
轴承座/轴
H7/ h8
CO
外倒角
1.8
1.8
mm
DL
直径
8.0
8.0
mm
S3
壁厚
2.500
2.500
mm
CI
内倒角
-0.2 to -0.7
-0.2 to -0.7
mm
LINK
链接GGB网站
Website
KAT
类别
Metal-polymer plain bearing (new)
MAT
材料
DX10
ROHS
RoHS 认证
Yes
WEEE
WEEE认证
Yes
DINISO3547
DIN ISO 3547
Yes
WS
低维护或免维护
Yes
TL
干摩擦
Yes
GOELT
含油
Yes
GFT
含脂
Yes
ZTN
海关税号
84833080
MES
材料特性
Grease-lubricated plain bearing material, ideal for heavy-duty applications and harsh conditions
FVL
性能提升
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-FIL / MLG, water lubricated HPM / HPF / DP4-B, media lubricated DP4 /Hi-EX / GAR-FIL
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸