WC22KA
GGB
工程塑料轴承
Glacetal KA
Powered by
CAD模型選擇
{ggb/solid_polymer_werk/glacetal_ka/glacetal_ka_anlaufscheiben.prj},{NB=WC22KA},{BESTNR=WC22KA},{DI=22.5},{D0=42.20},{ST=1.65},{GEW=2.0},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Technische Kunststoff-Gleitlager},{MAT=Glacetal KA},{ROHS=ja},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=Anlaufscheibe für Leichtlastanwendungen, Korrosionsbeständig in feuchten / salzhaltigen Umgebungen},{FARBE=weiss},{FVL=Wassergeschmiert EP22, Trocken EP22, Mediengeschmiert EP22}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
产品型号
WC22KA
WC22KA
DI
内径+0.4
22.5
22.5
mm
D0
外径 -0.4
42.20
42.20
mm
ST
厚度 -0.3
1.65
1.65
mm
GEW
重量
2.0
2.0
g
LINK
链接GGB网站
Website
KAT
类别
Technical plastic plain bearings
MAT
材料
Glacetal KA
ROHS
RoHS 认证
Yes
WS
低维护或免维护
Yes
TL
干摩擦
Yes
GOELT
含油
Yes
GFT
含脂
Yes
ZTN
海关税号
84833080
MES
材料特性
Thrust washer for light duty applications, corrosion resistant in moist/salty environments
FARBE
倒角
white
FVL
性能提升
Water lubricated EP22, dry EP22, media lubricated EP22
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸