T43983
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/simplex_sprockets_08b_1_t_l.prj},{NB=T43983},{NAME=Sprocket for taper bush simplex 1/2\"x5/16\" Z23, TL1610},{ZX=23},{Z=23},{DE=98.7},{DP=93.26},{CNSORDERNO=T43983},{DM=76},{A=25},{TAPERBUSH=1610},{TIPO=1},{KG=0.50},{B1=7.2},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=381340023}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket for taper bush simplex 1/2"x5/16" Z23, TL1610
Sprocket for taper bush simplex 1/2"x5/16" Z23, TL1610
Z
Number of teeth
23
23
DE
de
98.7
98.7
mm
DP
dp
93.26
93.26
mm
CNSORDERNO
Order number
T43983
T43983
DM
dm
76
76
mm
A
25
25
mm
TAPERBUSH
Taper bush
1610
1610
TIPO
Type
1
1
KG
0.50
0.50
kg
B1
7.2
mm
C
1
mm
R3
r3
10
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸