N40017
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/triplex_sprockets_20b_3_t_l.prj},{NB=N40017},{NAME=Sprocket for taper bush triplex 1 1/4\"x3/4\" Z23, TL3535},{ZX=23},{Z=23},{DE=248.2},{DP=233.17},{CNSORDERNO=N40017},{DM=0},{A=91.0},{TAPERBUSH=3535},{TIPO=5},{KG=17.38},{B3=91},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{DIM1=0.0},{CNSORDERNO2=383400023}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket for taper bush triplex 1 1/4"x3/4" Z23, TL3535
Sprocket for taper bush triplex 1 1/4"x3/4" Z23, TL3535
Z
Number of teeth
23
23
DE
de
248.2
248.2
mm
DP
dp
233.17
233.17
mm
CNSORDERNO
Order number
N40017
N40017
DM
dm
0
0
mm
A
91.0
91.0
mm
TAPERBUSH
Taper bush
3535
3535
TIPO
Type
5
5
KG
17.38
17.38
kg
B3
91
mm
B1
b1
18.2
mm
C
3.5
mm
R3
r3
32
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸