N97221
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Idler wheels
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/idler_wheels/industrial_free_wheels.prj},{NB=N97221},{NAME=Industrial free wheel simplex 1/2\"x1/8\" Z13 D12},{Z=13},{CNSORDERNO=N97221},{PASSO=1/2''x1/8''},{ISO=081-1},{DE=59.4},{DP=53.06},{A=14.8},{C=6},{E=8.8},{B1=3},{D1=12},{F=4},{H=13.7},{KG=0.12},{CNSORDERNO2=376341013}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Industrial free wheel simplex 1/2"x1/8" Z13 D12
Z
Number of teeth
13
CNSORDERNO
Order number
N97221
PASSO
Step
1/2''x1/8''
DE
de
59.4
mm
DP
dp
53.06
mm
A
14.8
mm
C
6
mm
E
8.8
mm
B1
3
mm
D1
12
mm
F
4
mm
H
13.7
mm
KG
0.12
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸