T14120
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_24b_3.prj},{NB=T14120},{NAME=Sprocket triplex 1 1/2\"x1\" Z22},{Z=22},{DE=282.5},{DP=267.73},{CNSORDERNO=T14120},{DM=160},{DMX=160.0},{D3=40},{A=150},{KG=47.25},{B3=120.3},{B1=23.6},{C=4},{R3=38},{CNSORDERNO2=103420022}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket triplex 1 1/2"x1" Z22
Sprocket triplex 1 1/2"x1" Z22
Z
Number of teeth
22
22
DE
de
282.5
282.5
mm
DP
dp
267.73
267.73
mm
CNSORDERNO
Order number
T14120
T14120
DM
dm
160
160
mm
D3
40
40
mm
A
150
150
mm
KG
47.25
47.25
kg
B3
120.3
mm
B1
b1
23.6
mm
C
4
mm
R3
r3
38
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸