N03140
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/duplex_sprockets_asa_35.prj},{NB=N03140},{NAME=Sprocket duplex ASA 35 9,525x4,77mm Z22},{Z=22},{DE=70.6},{DP=66.93},{CNSORDERNO=N03140},{DM=55},{D2=16},{A=30},{KG=0.57},{B2=14.3},{B1=4.1},{C=1.2},{R3=10},{CNSORDERNO2=132035022}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket duplex ASA 35 9,525x4,77mm Z22
Sprocket duplex ASA 35 9,525x4,77mm Z22
Z
Number of teeth
22
22
DE
de
70.6
70.6
mm
DP
dp
66.93
66.93
mm
CNSORDERNO
Order number
N03140
N03140
DM
dm
55
55
mm
D2
16
16
mm
A
30
mm
KG
0.57
0.57
kg
B2
14.3
mm
B1
b1
4.1
mm
C
1.2
mm
R3
r3
10
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸