N97200
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets for conveyor chains
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_for_conveyor_chains/sprockets_for_conveyor_chains_p75_r31.prj},{NB=N97200},{NAME=Sprocket for conveyor chains P75 R31 Z12},{Z=12},{DE=309.0},{DP=289.80},{CNSORDERNO=N97200},{DM=118},{D1=30},{A=64},{KG=10.73},{B1=13.5},{C=3},{R3=50},{CNSORDERNO2=332610012}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket for conveyor chains P75 R31 Z12
Sprocket for conveyor chains P75 R31 Z12
Z
Number of teeth
12
12
DE
de
309.0
309.0
mm
DP
dp
289.80
289.80
mm
CNSORDERNO
Order number
N97200
N97200
DM
dm
118
118
mm
D1
30
30
mm
A
64
64
mm
KG
10.73
10.73
kg
B1
13.5
mm
C
3
mm
R3
r3
50
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸