F10970
Haberkorn
Driving elements
Chains
Economic with straight plates DIN 8187
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chains/economic_with_straight_plates_din_8187/duplex_chains_with_straight_plates_asmtab.prj},{NB=F10970},{NAME=Roller chain duplex 10 B-2 (5/8\"x3/8\") straight plates},{ISO=10B-2},{CNSORDERNO=F10970},{P=15.875},{PI=5/8\"},{B1=9.65},{D2=5.08},{D1=10.16},{A2=36.1},{G=14.70},{E=16.59},{FB=44.5},{KG=1.97},{PPATH=duplex_chains_with_straight_plates_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=701115200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Roller chain duplex 10 B-2 (5/8"x3/8") straight plates
Roller chain duplex 10 B-2 (5/8"x3/8") straight plates
ISO
10B-2
10B-2
CNSORDERNO
Order number
F10970
F10970
P
p
15.875
15.875
mm
PI
p
5/8"
5/8"
Inch
B1
b1 min.
9.65
9.65
mm
D2
d2
5.08
5.08
mm
D1
d1 max.
10.16
10.16
mm
A2
a2 max.
36.1
36.1
mm
G
g max.
14.70
14.70
mm
E
e
16.59
16.59
mm
FB
mim
44.5
44.5
KN
KG
q ?
1.97
1.97
kg/m
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸