F13444
Haberkorn
Driving elements
Chains
Economic with straight plates DIN 8187
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chains/economic_with_straight_plates_din_8187/simplex_c_l_src_with_straight_plates.prj},{NB=F13444},{NAME=Connecting link simplex 10 B-1 (5/8\"x3/8\") straight plates},{ANSI=10B-1},{P=15.875},{TYPE=1},{CNSORDERNO=F13444},{A=29.200},{B=5.000},{C=1.500},{D=14.730},{E=9.500},{F=15.880},{G=1.000},{H=20.400},{I=2.300},{L=1.000},{L1=0.000},{M=3.600},{M1=0.000},{N=5.200},{O=8.700},{PX=26.400},{Q=1.900},{R=11.100},{S=1.900},{VERS=1},{CNSORDERNO2=711115026}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Connecting link simplex 10 B-1 (5/8"x3/8") straight plates
Connecting link simplex 10 B-1 (5/8"x3/8") straight plates
ANSI
10B-1
10B-1
P
p
15.875
15.875
mm
TYPE
Type
1
CNSORDERNO
Order number
F13444
F13444
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸