T43501
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Gears
Steel gears
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/gears/steel_gears/cylindrical_gears_mod_4.prj},{NB=T43501},{NAME=Cylindrical aside hub gear module 4 Z33},{Z=33},{CNSORDERNO=T43501},{DE=140},{DP=132},{DM=80},{D1=20},{KG=4.90},{A=60},{B=40},{CNSORDERNO2=401040033}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cylindrical aside hub gear module 4 Z33
Cylindrical aside hub gear module 4 Z33
Z
Number of teeth
33
33
CNSORDERNO
Order number
T43501
T43501
DE
de
140
140
mm
DP
dp
132
132
mm
DM
dm
80
80
mm
D1
20
20
mm
KG
4.90
4.90
kg
A
60
60
mm
B
40
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸