T43581
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Gears
Steel gears
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/gears/steel_gears/cylindrical_gears_mod_5.prj},{NB=T43581},{NAME=Hubless cylindrical gear module 5 Z32},{Z=32},{CNSORDERNO=T43581},{DE=170},{DP=160},{DM=0},{D1=25},{KG=7.62},{A=0},{B=50},{CNSORDERNO2=411050032}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Hubless cylindrical gear module 5 Z32
Hubless cylindrical gear module 5 Z32
Z
Number of teeth
32
32
CNSORDERNO
Order number
T43581
T43581
DE
de
170
170
mm
DP
dp
160
160
mm
DM
dm
0
0
mm
D1
25
25
mm
KG
7.62
7.62
kg
A
0
0
mm
B
50
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸