T31088
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_1615.prj},{NB=T31088},{NAME=Taper bush Taper Lock 1615/24},{D=24},{CNSORDERNO=T31088},{B=8},{T2=3.3},{KG=0.50},{D1=57},{L=38.1},{SCREW=3/8''},{CDS=20},{BUSSOLA=1615},{D100BUSSOLA=9.900},{DH1BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=53.97},{SH=45.000},{CNSORDERNO2=391615024}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Taper bush Taper Lock 1615/24
Taper bush Taper Lock 1615/24
D
Hole diameter (d)
24
24
mm
CNSORDERNO
Order number
T31088
T31088
B
8
8
mm
T2
3.3
3.3
mm
KG
0.50
0.50
kg
D1
Larger diameter (D1)
57
mm
L
Length
38.1
mm
SCREW
Screw
3/8''
CDS
Tightening torque
20
Nm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸