T35961
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_4030.prj},{NB=T35961},{NAME=Taper bush Taper Lock 4030/55},{D=55},{CNSORDERNO=T35961},{B=16},{T2=4.3},{KG=6.40},{D1=146},{L=76.2},{SCREW=5/8''},{CDS=170},{BUSSOLA=4030},{D100BUSSOLA=26.000},{DH1BUSSOLA=16.000},{DH2BUSSOLA=17.500},{D2BUSSOLA=140.72},{SH=115.000},{DBUSSOLA=16.2},{DH1=75.000},{DH2=65.000},{CNSORDERNO2=394030055}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Taper bush Taper Lock 4030/55
Taper bush Taper Lock 4030/55
D
Hole diameter (d)
55
55
mm
CNSORDERNO
Order number
T35961
T35961
B
16
16
mm
T2
4.3
4.3
mm
KG
6.40
6.40
kg
D1
Larger diameter (D1)
146
mm
L
Length
76.2
mm
SCREW
Screw
5/8''
CDS
Tightening torque
170
Nm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸