T41339
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing bars
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_bars/timing_belt_bars_l_in_al.prj},{NB=T41339},{NAME=Timing bar inch profile L Z17 L160mm},{DESCRIPTION=L 17},{CNSORDERNO=T41339},{Z=17},{DE=50.78},{L1=160},{L=160},{N=307},{KG=0.82},{CNSORDERNO2=24000017}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Timing bar inch profile L Z17 L160mm
Timing bar inch profile L Z17 L160mm
DESCRIPTION
Description
L 17
L 17
CNSORDERNO
Order number
T41339
T41339
Z
Number of teeth
17
17
DE
de
50.78
50.78
mm
L1
160
160
mm
L
160
160
mm
N
n°flange adaptable
307
307
KG
0.82
0.82
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸