554492
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing bars
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_bars/timing_belt_bars_mxl.prj},{NB=554492},{NAME=Timing bar inch profile MXL Z30 L140mm},{DESCRIPTION=MXL 30},{CNSORDERNO=554492},{Z=30},{DE=18.90},{L1=125},{L=140},{N=107},{KG=0.10},{CNSORDERNO2=22000030}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Timing bar inch profile MXL Z30 L140mm
Timing bar inch profile MXL Z30 L140mm
DESCRIPTION
Description
MXL 30
MXL 30
CNSORDERNO
Order number
554492
554492
Z
Number of teeth
30
30
DE
de
18.90
18.90
mm
L1
125
125
mm
L
140
140
mm
N
n°flange adaptable
107
107
KG
0.10
0.10
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸