T41295
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing bars
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_bars/timing_belt_bars_xl.prj},{NB=T41295},{NAME=Timing bar inch profile XL Z27 L160mm},{DESCRIPTION=XL 27},{CNSORDERNO=T41295},{Z=27},{DE=43.15},{L1=160},{L=160},{N=210},{KG=0.60},{CNSORDERNO2=23000027}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Timing bar inch profile XL Z27 L160mm
Timing bar inch profile XL Z27 L160mm
DESCRIPTION
Description
XL 27
XL 27
CNSORDERNO
Order number
T41295
T41295
Z
Number of teeth
27
27
DE
de
43.15
43.15
mm
L1
160
160
mm
L
160
160
mm
N
n°flange adaptable
210
210
KG
0.60
0.60
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸