5018929
HAWLE
Combi valves
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_combi_valves/4340e3.prj},{NB=5018929 4340E3 DN150 - DN100 - PN16 (400)},{IN=5018929},{LOD=400},{DN=150},{DN1=100},{B=210},{BX=131.0},{PN=PN16},{D=285},{C=19},{K=240},{Q=8},{D1=220},{C1=19},{K1=180},{Q1=8},{D21=23},{D22=19},{A=19.3},{CS=37.2},{WS=3},{DS=24},{H=343},{H1=453},{H2=487},{H3=220},{L=310},{W=40.5},{PL=Link},{HA1=396.5},{HA=173},{AR=36},{HG=418.0},{H4=125.0},{D4=209},{F=4.0},{T=M 20},{G1=209.0},{G2=153.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5018929
5018929
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
150
150
mm
DN1
Valve Nominal Diameter
100
100
mm
PN
Pressure Rating
PN16
PN16
D
ØD Flange
285
285
mm
C
Flange
19
19
mm
K
ØK Flange
240
240
mm
D1
ØD1 Flange
220
220
mm
C1
Flange
19
19
mm
K1
ØK1 Flange
180
180
mm
A
a Spindle
19.3
19.3
mm
CS
c Spindle
37.2
37.2
mm
WS
w° Spindle
3
°
DS
Ød1 Spindle
24
24
mm
H
Valve
343
343
mm
H1
Valve
453
453
mm
H2
Valve
487
487
mm
H3
h Valve
220
220
mm
L
Valve
310
310
mm
W
Weight
40.5
40.5
kg
PL
Product Link
Link
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸