5019572
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_fittings/6130.prj},{NB=5019572 6130 DN25 - PN16 (400)},{IN=5019572},{LOD=400},{PE=25},{TH=1},{PN=PN16},{L=82},{E=58},{D=43},{W=0.06},{PL=Link},{T=52},{DNMM=25.40},{D22=41.3},{D33=32.5},{DS2=38.0},{DS3=40.0},{DB=59.00},{DR=34.00},{TH1=25.40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5019572
5019572
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PE
Ø Pipe
25
25
mm
TH
Thread
1
1
Inch
PN
Pressure Rating
PN16
L
82
82
mm
E
58
58
mm
D
ØD
43
43
mm
W
Weight
0.06
0.06
kg
PL
Product Link
Link
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸