5005900
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_fittings/6411.prj},{NB=5005900 6411 DN32 - PN16 (400)},{IN=5005900},{LOD=400},{PE=32},{TH=1},{PN=PN16},{L=77},{E=70},{D=53},{W=0.55},{PL=Link},{T=52},{DNMM=25.40},{D22=47.8},{D33=36.5},{DS2=46.0},{DS3=46.5},{DB=47.00},{DR=41.00},{TH1=25.40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5005900
5005900
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PE
Ø Pipe
32
mm
TH
Thread
1
1
Inch
PN
Pressure Rating
PN16
L
77
77
mm
E
70
mm
D
ØD
53
mm
W
Weight
0.55
0.55
kg
PL
Product Link
Link
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸