5014998
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_pipe_connections/nl44.prj},{NB=5014998 NL44 DN125 PN16 (400)},{IN=5014998},{DC=DE},{LOD=400},{DN=125},{PN=PN16},{D=144},{E=90},{S=290},{H=245},{L=653},{L1=615},{SE=109},{B=195},{B1=179},{W=19.60},{MAT=EMS-STK-BAIO PN16 125},{PL=Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5014998
5014998
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
125
125
mm
PN
Pressure Rating
PN16
D
d
144
144
mm
E
90
90
mm
S
Sliding range
290
290
mm
H
245
245
mm
L
653
653
mm
B
195
195
mm
W
Weight
19.60
19.60
kg
MAT
Material description DE
EMS-STK-BAIO PN16 125
EMS-STK-BAIO PN16 125
PL
Product Link
Link
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸