5015035
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_pipe_connections/nl46.prj},{NB=5015035 NL46 DN100 PN16 (400)},{IN=5015035},{DC=DE},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN16},{D=118},{H=0},{H1=133},{L=500},{L1=290},{SE=102},{B=133},{W=11.00},{MAT=S-STK-BAIO PN16 100 L1=290},{PL=Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5015035
5015035
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
100
100
mm
PN
Pressure Rating
PN16
D
d
118
118
mm
H
0
0
mm
H1
133
133
mm
L
500
500
mm
L1
290
290
mm
B
133
133
mm
W
Weight
11.00
11.00
kg
MAT
Material description DE
S-STK-BAIO PN16 100 L1=290
S-STK-BAIO PN16 100 L1=290
PL
Product Link
Link
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸