5018173
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_valves/4050e3.prj},{NB=5018173 4050E3 DN100 - PN16 (400)},{IN=5018173},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN16},{PA=125},{S=11.4},{H=343},{H1=428},{L1=395},{L2=761},{B=213},{A=19.3},{CS=38},{WS=3},{D1=24.0},{W=30.5},{PL=Link},{HA1=396.5},{HA=173},{AR=37},{HG=418.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5018173
5018173
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
100
100
mm
PN
Pressure Rating
PN16
PA
Ø Pipe A
125
125
mm
S
SDR 11 Valve
11.4
11.4
mm
H
Valve
343
343
mm
H1
Valve
428
428
mm
L1
Valve
395
395
mm
L2
Valve
761
761
mm
B
Valve
213
213
mm
A
a Spindle
19.3
19.3
mm
CS
c Spindle
38
38
mm
WS
w° Spindle
3
°
D1
Ød1 Spindle
24.0
24.0
mm
W
Weight
30.5
30.5
kg
PL
Prouct Link
Link
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸