5030861
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_valves/nl00e3.prj},{NB=5030861 NL00E3 DN80 - PN16 (400)},{IN=5030861},{DC=DE},{LOD=400},{DN=80},{PN=PN16},{D=98},{E=110},{TYP=Typ E3},{H1=385},{H=315},{L=295},{L1=150.0},{SE=82},{B=180},{A=17.3},{CSX=49.000},{CS=35},{WS=3},{D1=24.0},{W=16.50},{MAT=E3 HSM-SCHIEBER 80/98 PN16},{PL=Link},{HX4=0.00},{H5=0.00},{H4=0.00},{A2=137.010},{A3=124.840},{A4=95.300},{B1=66.110},{B2=72.990},{B3=79.940},{B4=96.910},{B5=110.230},{B6=120.110},{B7=285.320},{B8=235.990},{B9=222.940},{A4X=28.260},{B1X=59.930},{B2X=51.060},{B3X=41.600},{B4X=61.100},{HX=122.94},{C4=37.000},{X=78.37},{X2=153.16},{X3=130.00},{X4=124.00},{X5=179.00},{HX1=25.00},{HX2=46.10},{HX3=65.00},{A1COPY=140.700},{D1X=98},{RX=0.00},{GX=0.00},{BX=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5030861
5030861
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
80
80
mm
PN
Pressure Rating
PN16
D
98
98
mm
E
110
110
mm
TYP
Version
Typ E3
Typ E3
H1
385
385
mm
H
315
315
mm
L
295
295
mm
B
180
180
mm
A
a Spindle
17.3
17.3
mm
CS
c Spindle
35
35
mm
WS
w° Spindle
3
°
D1
Ød1 Spindle
24.0
24.0
mm
W
Weight
16.50
16.50
kg
MAT
Material description DE
E3 HSM-SCHIEBER 80/98 PN16
E3 HSM-SCHIEBER 80/98 PN16
PL
Product Link
Link
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸