Baugruppe BLZ400-1-50/32/9(15)-206/B1/S37/S29
HEB
液压油缸-方油缸
Powered by
CAD模型選擇
{heb/blockzylinder/blz400_asmtab.prj},{NB=BLZ400-1-50/32/9(15)-206/B1/S37/S29 (p=400 L3=52, L4=35, d2G=M20, 0)},{KOLBEN=50},{D2=32},{SW=27},{B=14},{B1X=45.000},{B2=75},{B3X=76.000},{B4=100},{B5X=63.000},{B6X=59.000},{B7=71},{B8=100},{C1X=13.000},{C2X=6.000},{C3X=10.000},{C4X=5.000},{D3X=13.000},{D4X=13.000},{D6X=6.500},{D8=31.0},{D9X=8.500},{E1X=80.000},{E2X=40.000},{L2=44},{L3=30},{L5=27.0},{L7=35},{L8=52},{L12X=27.000},{L14X=18.000},{L15=17},{L19=30},{L24=24},{L25X=27.000},{L27X=16.000},{HUBQ2=150},{N1=14},{DLX=8},{T=5},{D10X=72.000},{NENNDRUCK=400},{BA=1},{S48=},{HUB=9.00},{HUBWAHL=2},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=/B1},{D2GA6=M20},{L4A5=35.0},{L3A4=52.0},{S5=/S37},{S7=},{ELV=},{S13=},{ZE=},{N2N4POS=0},{DRS=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
NENNDRUCK
额定压力
bar
KOLBEN
活塞 - Ø
50
50
mm
D2
活塞杆 - Ø
32
32
mm
BA
定制形式
1-2个螺栓连接,螺栓抗剪强度160bar
1.1-2个螺纹孔,螺栓抗剪强度160bar
1.2-2个螺纹孔,螺栓抗剪强度160bar
2-4个纵向螺栓孔,沉孔在后端面
2.1-前段有四个螺纹孔
3-4个纵向螺栓孔,沉孔在前端面
3.1-4个纵向螺纹孔,螺纹孔在后端面
4.1-4个螺栓孔连接,O型圈在第一面,螺栓抗剪强度160bar
5.1-4个螺纹孔连接,O型圈在第一面,螺栓抗剪强度160bar
6-4个螺栓孔连接,O型圈在第二面
6.1-4个螺纹孔,O型圈在第二面
7-4个纵向螺栓孔,沉孔在后端面,O型圈在前端
7.1-4个螺纹孔在前端,O型圈在前端面
8-4个纵向螺栓孔,沉孔在后端面,O型圈在后端
8.1-4个螺纹孔在后端,O型圈在后端面
1-2个螺栓连接,螺栓抗剪强度160bar
1.1-2个螺纹孔,螺栓抗剪强度160bar
1.2-2个螺纹孔,螺栓抗剪强度160bar
2-4个纵向螺栓孔,沉孔在后端面
2.1-前段有四个螺纹孔
3-4个纵向螺栓孔,沉孔在前端面
3.1-4个纵向螺纹孔,螺纹孔在后端面
4.1-4个螺栓孔连接,O型圈在第一面,螺栓抗剪强度160bar
5.1-4个螺纹孔连接,O型圈在第一面,螺栓抗剪强度160bar
6-4个螺栓孔连接,O型圈在第二面
6.1-4个螺纹孔,O型圈在第二面
7-4个纵向螺栓孔,沉孔在后端面,O型圈在前端
7.1-4个螺纹孔在前端,O型圈在前端面
8-4个纵向螺栓孔,沉孔在后端面,O型圈在后端
8.1-4个螺纹孔在后端,O型圈在后端面
S48
建筑形式变体
??????????????
S48 - ??????????? DIN EN ISO 4762 ???? 4 ?
S48-2 - ??????????? DIN EN ISO 4762 ???? 2 ?
??????????????
S48 - ??????????? DIN EN ISO 4762 ???? 4 ?
S48-2 - ??????????? DIN EN ISO 4762 ???? 2 ?
HUB
行程
mm
Enter value for HUB
行程
mm
cm
inch
ft
確定
HUBWAHL
标准/特殊/旅行限制器
S29 - 带行程限制的标准行程
特别中风
S29 - 带行程限制的标准行程
特别中风
HUBST
延伸的位置
mm
Enter value for HUBST
延伸的位置
mm
cm
inch
ft
確定
FUNKTIONSART
操作模式
206-双作用缸
209-双作用缸,行程缓冲在两端
211-双作用缸,行程缓冲在前端
213-双作用缸,行程缓冲在后端
200-单作用缸,推动作用,由外力退回
201-单作用缸,拉力作用,由外力退回
206-双作用缸
209-双作用缸,行程缓冲在两端
211-双作用缸,行程缓冲在前端
213-双作用缸,行程缓冲在后端
200-单作用缸,推动作用,由外力退回
201-单作用缸,拉力作用,由外力退回
KSTGENDE
活塞杆末端
B1-活塞杆末端为外螺纹
B1.1 - 活塞杆端关节轴承,带外螺纹,符合客户规格
M1 - 带内螺纹的活塞杆端部
M1.1 - 活塞杆端部,内螺纹根据客户要求
B1-活塞杆末端为外螺纹
B1.1 - 活塞杆端关节轴承,带外螺纹,符合客户规格
M1 - 带内螺纹的活塞杆端部
M1.1 - 活塞杆端部,内螺纹根据客户要求
D2GA6
D2G/A6螺纹
M20
M20
L4A5
L4/A5 螺纹长度
35.0
35.0
mm
L3A4
L3/A4 活塞杆突起
52.0
52.0
mm
S5
密封圈的选择
S37 - 以最低的摩擦损失实现无粘滑操作的密封装置
S5/S37 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件 / 以最低的摩擦损失实现无粘滑操作的密封装置
S35/S37 - 静态密封的活塞(负载保持功能) / 以最低的摩擦损失实现无粘滑操作的密封装置
S5/S35/S37 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件 / 静态密封的活塞(负载保持功能) / 以最低的摩擦损失实现无粘滑操作的密封装置
S37 - 以最低的摩擦损失实现无粘滑操作的密封装置
S5/S37 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件 / 以最低的摩擦损失实现无粘滑操作的密封装置
S35/S37 - 静态密封的活塞(负载保持功能) / 以最低的摩擦损失实现无粘滑操作的密封装置
S5/S35/S37 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件 / 静态密封的活塞(负载保持功能) / 以最低的摩擦损失实现无粘滑操作的密封装置
S7
放气
-
S7 - 两侧螺丝松脱
S72 - 两侧螺丝松脱 短
-
S7 - 两侧螺丝松脱
S72 - 两侧螺丝松脱 短
ELV
可能的通气处
-
-
S13
活塞杆的选择
??????
S13 - 活塞杆硬化和镀硬铬
S14 - 由材料1.4301制成的活塞杆,硬镀层
??????
S13 - 活塞杆硬化和镀硬铬
S14 - 由材料1.4301制成的活塞杆,硬镀层
ZE
沟槽/定心环
-
N2 - 槽侧2
N4 - 槽边4
N2.1 - 槽侧2符合客户的意愿
N4.1 - 槽侧4符合客户的意愿
-
N2 - 槽侧2
N4 - 槽边4
N2.1 - 槽侧2符合客户的意愿
N4.1 - 槽侧4符合客户的意愿
N2N4POS
插槽位置
0
0
mm
DRS
压力阀
-
-
A
连接
G 1/4
G 1/4
DL
缓冲长度
-
mm
SW
对面的宽度
27
27
mm
AK
活塞区(延伸)
19.62
19.62
cm2
AR
活塞面积(收缩)
11.59
11.59
cm2
FAK
在额定压力下推动功率
7850
7850
daN
FAR
在额定压力下拉动力
4635
4635
daN
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews