1292-98
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD模型選擇
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1292_98.prj},{NB=1292-98(2)},{CNSORDERNO=1292-98},{BZ=Einbaugehäuse Ersatz-Mineralfaserplatte, für KompaX® 2, Ø 216, H: 12,5 mm, für Plattendecken},{FA=1292-28},{LOD=2},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=355.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.180},{CNSEAN=4013456533912},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1292_97.png},{ETIM40=EC000414}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
1292-98
BZ
Type
Instal. hsng. replace. min. fibreboard, for KompaX® 2, Ø 216, H: 12.5 mm, for panel ceilings
FA
For Art. No.
1292-28
LOD
Level of Details
300
200
300
200
CNSMASSEXACT
Individual net weight
355.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.180
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533912
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC000414
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸