1299-60
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD模型選擇
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1299_60.prj},{NB=1299-60(2)},{CNSORDERNO=1299-60},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180&250, Wandeinbausatz Einbauhöhe bis 100 mm},{LOD=2},{L=100},{IP=-},{OP=ST},{CNSMASSEXACT=35.300},{CNSEAN=4013456548039},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180/250, Wandeinbausatz, Leuchteneinbauhöhe bis 100 mm (1299-60) Wandeinbausatz aus Kunststoff für den Einbau in stehender Schalung, 2-teilig bestehend aus Stützelement und Aufnahmelager Für Einbauhöhe 100 mm Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180/250 Art.-Nr.1299-60},{PICTURESMALL=1299_60.png}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order Number
1299-60
BZ
Designation
Installation housing, HaloX® 180&250, Wall inst. set, inst. height up to 100mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
100
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
35.300
g
CNSEAN
EAN-Code
4013456548039
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180/250, wall installation kit, luminaire installation height up to 100 mm (1299-60) Plastic wall installation kit for installation in vertical formwork, 2-part, consisting of support element and seating bearing For installation height 100 mm Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 180/250 Art. No.1299-60
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸