HellermannTyton 151-00758
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
for screw fixing
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/screw_fixing/ctam.prj},{NB=151-00758},{IDNR=151-00758},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=245.640},{TAX_N=0.190},{VERS=3},{PWID=378},{MANUFACTURE19=CTAM2},{DESCRIPTION14=Schraubsockel 20,5x10,2},{DESCRIPTION15=Schraubbarer Befestigungssockel zur Aufnahme von Kabelbindern.Der Kabelbinder kann in alle 4 Richtungen eingeschlauft werden.},{EAN=4944387956269},{ID_MANUFACT17=151-00758},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140706},{MATERIAL=Polyetheretherketon (PEEK)},{FARBE=Beige (BGE)},{MATERIALKUR24=PEEK},{DURCHMESSER25=5.1},{LAENGEL=20.5},{FARBEKURZBE31=BGE},{GEWICHT=2},{ORDER_UNIT=C62},{CONTENT_UNIT=C62}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
151-00758
151-00758
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
CTAM2
CTAM2
DESCRIPTION14
Short Description
Screw Fixing Mounts 20,4 x 10,2
Screw Fixing Mounts 20,4 x 10,2
MATERIAL
Material
Polyetheretherketone (PEEK)
Polyetheretherketone (PEEK)
FARBE
Colour
Beige (BGE)
Beige (BGE)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
5.1
5.1
mm
LAENGEL
Length L
20.5
20.5
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
100
HOEHEH
Height (H)
5.5
5.5
mm
BREITEW
Width (W)
10.2
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-55 °C to +240 °C
-55 °C to +240 °C
HOEHEH2
Height (H2)
1.9
1.9
mm
TYPBEFESTIG65
Fixing srew
M5
M5
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
4.6
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸