HellermannTyton 151-02157
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
for screw fixing
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/screw_fixing/ty_kompakt_mit_woelbung.prj},{NB=151-02157},{IDNR=151-02157},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=1000.000},{QUANTITY_MIN=1000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=55.800},{TAX_N=0.190},{VERS=2},{PWID=430},{MANUFACTURE19=TY8F1},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel natur},{DESCRIPTION15=Die schraubbaren Befestigungssockel bieten eine vereinfachte Aufnahme des Kabelbinders aus zwei Richtungen. Die spezielle Form der Sockel hält den Kabelbinder in Position ohne daß dieser duch eine Öse geschlauft werden muss. Diese Befestigungssockel können aufgrund ihrer flachen Form in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen verbaut werden, wie z. B. im Geräte- oder Anlagenbau.},{EAN=4031026122328},{ID_MANUFACT17=151-23819}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
151-02157
151-02157
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
TY8F1
TY8F1
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Mount natural
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Nature (NA)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
4.5
4.5
mm
LAENGEL
Length L
22.5
22.5
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
1000
HOEHEH
Height H
7.2
7.2
mm
BREITEW
Width (W)
10.0
10.0
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
TYPBEFESTIG65
Fixing srew
M4
M4
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
8.0
8.0
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸