HellermannTyton 166-21201
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings with swivel flange
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/1439/1453/hg_sfl_gerade_verschraubung_ip66.prj},{NB=166-21201},{IDNR=166-21201},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=3.190},{TAX_N=0.190},{A=30.000},{B=45.000},{C=44.000},{CNL=24.400},{D=34.000},{E=14.500},{F=36.000},{G=0.000},{H=5.200},{HEXAC=32.000},{HEXL=5.000},{PCL=6.000},{RD=21.200},{RL=27.000},{SW=30.000},{VER=1.000},{WFL=5.000},{K=30},{L=45},{M=44},{N=34},{O=14.5},{P=36},{R=0},{S=5.2},{PWID=963},{DESCRIPTION14=Kunststoffverschraubung schwarz},{DESCRIPTION15=Die einteiligen, geraden und drehenden Flanschverschraubungen verfügen über eine hohe Zugfestigkeit, sind sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle und sind zudem halogen-, schwefel- und phosphorfrei.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
166-21201
166-21201
DESCRIPTION14
Short Description
Non-metallic fitting, black
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HG21-SFL
HG21-SFL
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Black (BK)
MATERIALKUR24
Material Short Description
PA66
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
5.2
5.2
mm
LAENGE
Length
44
44
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
10.000
10.000
NENNMASS
Nominal diameter
21
21
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
KLEINSTERI134
Inner Diameter min.
14.5
14.5
mm
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
34
34
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
AUSFUEHRUNG
A
A
K
Width
30
30
mm
L
Height
45
45
mm
M
Length
44
44
mm
N
Outside Diameter max.
34
34
mm
O
Minimum bore size
14.5
14.5
mm
P
Height
36
36
mm
R
Width
0
0
mm
S
Fixing hole Ø FH
5.2
5.2
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸