HellermannTyton 166-31301
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings for metallic conduits with plastic coating
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/1439/1498/pcs_ff_starres_innengewinde_ip54.prj},{NB=166-31301},{IDNR=166-31301},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=3.230},{TAX_N=0.190},{B=10.000},{C=15.300},{CIL=11.000},{D=26.000},{E=24.000},{HEXAC=27.000},{HEXL=4.000},{NDM=20.000},{SD=23.000},{SL=12.000},{L=10.0},{M=15.3},{N=26.0},{O=24},{PWID=1406},{DESCRIPTION14=Metallverschraubung zweiteilig, starres Innengewinde},{DESCRIPTION15=Zweiteilige Metallverschraubung, Messing vernickelt, mit starrem Innengewinde. Zum Verbinden mit einem zweiten Schlauch geeignet, der ein drehendes Gewinde besitzt.},{EAN=4031026307411},{ID_MANUFACT17=166-31301},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=PCS20-FF-M20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
166-31301
166-31301
DESCRIPTION14
Short Description
Multipart metallic fitting, fixed internal thread
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
PCS20-FF-M20
PCS20-FF-M20
MATERIAL
Material
Nickel Plated Brass (NPB)
FARBE
Colour
Metal (ML)
LAENGE
Length
26.0
26.0
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
10.000
NENNMASS
Nominal diameter
20
20
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-100 °C to +300 °C
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Thread
M20x1,5
M20x1,5
L
Thread length
10.0
10.0
mm
M
Minimum bore size
15.3
15.3
mm
N
Length
26.0
26.0
mm
O
SW main body
24
24
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸